Teilebibliothek

ST-RB-028-0016
OnRobot Force-Torque Sensor
Requires a Compute Box ST-RB-028-0002. OnRobot HEX-E QC 6-axis force torque sensors provide accurate force and torque measurements along all 6 axes. This gives you precise control when it comes to difficult assembly, polishing, sanding or deburring jobs. Additionally, the HEX software includes path recording, force control and special features for insertion tasks. HEX-H QC Also available on demand. All OnRobot grippers can be connected to this device, except the RG2-FT.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-RB-028-0016 |
| Einzelpreis | $4,473.00 USD |
| Gewicht | 0.347 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 90 x 75 x 50 mm |
$4,473 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.