Teilebibliothek
Non-Flush Inductive Proximity Sensor
CE-SN-004-0001

Non-Flush Inductive Proximity Sensor

Vention

Non-flush mountable M18 inductive proximity sensor. Sense metallic objects present in front and on the side of its sensing end. Range is 10 mm. Includes a 5-meter long cable to connect to the MachineMotion controller.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Sensors Datasheet

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-SN-004-0001
Einzelpreis$83.56 USD
Gewicht0.276 kg
Abmessungen (L x B x H)110 x 18 x 18 mm
MaterialStainless Steel
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage10 to 30 V
Cable Length4 to 10 mm
IP RatingIP65
Temperature Range-40 to 58 °C
Included in the Box5-meter long extension cable

$83.56 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.