vention-logo-sm
Teilebibliothek
Multi-Robot Mounting Plate 270 x 270 mm
ST-RB-100-0270__3

Multi-Robot Mounting Plate 270 x 270 mm

Vention

This general robot mounting plate is compatible with Universal robots (UR8L, UR10, UR12e, UR15, UR16e, UR18, UR20, UR30) and Fanuc CRX robots (CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX020iA/L). Included is a set of dowel pins, which can be inserted according the robot being used. Refer to the drawing for the location of the pins.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-100-0270__3
Einzelpreis$446.35 USD
Gewicht4.5 kg
Abmessungen (L x B x H)268 x 268 x 27.5 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodized, 6um
Zugehörige Befestigungselemente22 x HW-FN-002-0001, 22 x HW-FN-003-0025

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000122View
M8 x 25mm ScrewHW-FN-003-002522View

$446.35 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Multi-Robot Mounting Plate 270 x 270 mm | Vention