Teilebibliothek

MO-CV-002-0002
Mounting Bracket for Single Conveyor Roller
Mounting bracket for conveyor roller. Supports 1 roller. The brackets are designed to fit in Vention extrusions' v-shaped groove and are secured into position with standard M8 bolts.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| O-ring Conveyor |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | MO-CV-002-0002 |
| Einzelpreis | $4.42 USD |
| Gewicht | 0.018 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 2.5 x 89.5 x 12.15 mm |
| Material | Steel |
| Oberflächenbeschaffenheit | Black powder coated |
| Zugehörige Befestigungselemente | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0010 |
| Leichtbefestigungen | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008 |
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.