Teilebibliothek

MO-CV-002-0001
Mounting Bracket for Five Conveyor Rollers
Mounting bracket for conveyor roller. Supports up to 5 rollers. The brackets are designed to fit in Vention extrusions' V-shaped groove and are secured into position with standard M8 bolts.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| O-ring Conveyor |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | MO-CV-002-0001 |
| Einzelpreis | $13.17 USD |
| Gewicht | 0.1 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 2.5 x 449.5 x 12.15 mm |
| Material | Steel |
| Oberflächenbeschaffenheit | Black powder coated |
| Zugehörige Befestigungselemente | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0010 |
| Leichtbefestigungen | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008 |
$13.17 USD
Suchen Sie nach weiteren Details?
Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.