vention-logo-sm
Teilebibliothek
Mounting Bracket for Five Conveyor Rollers
MO-CV-012-0005

Mounting Bracket for Five Conveyor Rollers

Vention

Mounting bracket for conveyor rollers. Supports up to 5 rollers. The brackets are designed to fit on top of Vention extrusions are secured into position with 4x standard M8 bolts. They can be used to build multi-rowed conveyors.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
O-ring Conveyor

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-CV-012-0005
Einzelpreis$34.25 USD
Gewicht1.114 kg
Abmessungen (L x B x H)450 x 37 x 45 mm
Material1018 Steel
OberflächenbeschaffenheitBlack Powder Coat
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0014

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00144View

$34.25 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Mounting Bracket for Five Conveyor Rollers | Vention