vention-logo-sm
Teilebibliothek
Motor Mounting for O-Ring Conveyor
MO-CV-003-0001__2

Motor Mounting for O-Ring Conveyor

Vention

Motor mounting block to install NEMA 34 stepper motors on Vention's extrusions. Output is Vention's double pulley for directly driving two rollers. Can drive up to 14x MO-CV-001-XXXX rollers.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
O-ring Conveyor

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-CV-003-0001__2
Einzelpreis$205.74 USD
Gewicht1.19888 kg
Abmessungen (L x B x H)91.75 x 86 x 88 mm
MaterialAluminum, steel
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0080

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 80mm ScrewHW-FN-003-00802View

$205.74 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.