Teilebibliothek
MachineMotion Safety Extension Cable - 5m
CE-CA-102-5000__3

MachineMotion Safety Extension Cable - 5m

Vention

5m extension cable for connecting safety devices to the MachineMotion controller. Connect any device that uses an 12-pin M12 connection such as the safety interlock, safey device expander or emergency stop switch. Cable diameter of 8mm

Keine technischen Dokumente für dieses Teil verfügbar.Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-CA-102-5000__3
Einzelpreis$68.90 USD
Gewicht0.38 kg
Abmessungen (L x B x H)5000 x 10 x 10 mm
MaterialNone
OberflächenbeschaffenheitNone

$68.90 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.