Teilebibliothek
MachineMotion Pendant V4
CE-TP-024-0000

MachineMotion Pendant V4

Vention

Pendant V4 provides a plug and play touch screen interface for automated equipment powered by Vention's MachineMotion controller. At 13 inches with two cameras, this generation is designed to be ergonomically friendly allowing easy operation through a responsive advanced display. When connected to the MachineMotion controller, the pendant enables machine operators and administrators to run and modify their program in a code-free environment. This product comes with pre-loaded control and machine operations software. Compatible with MachineMotion controllers (CE-CL-030-0000, CE-CL-031-0000, CE-CL-030-1500, CE-CL-031-3000, CE-CL-010-0001 & CE-CL-010-0004).

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
MachineMotion Pendant Datasheet
EU Declaration of Conformity Pendant V4

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-TP-024-0000
Einzelpreis$2,965.85 USD
Gewicht1.65 kg
Abmessungen (L x B x H)332 x 72 x 240 mm
Spec AttributeSpec Value
Other
CertificationCE (RED, RoHS, Machinery Directive)

$2,965.85 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.