Teilebibliothek

CE-CL-005-0002
MachineMotion Controller
The 2-Output MachineMotion Controller supports two NEMA 34 stepper motors. Comes equipped with IP connectivity, integrated Linux single-board computer, two stepper motor outputs and 7 sensor inputs. Enclosure is rated IP 20.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | CE-CL-005-0002 |
| Einzelpreis | $2,521.43 USD |
| Gewicht | 9.538 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 377 x 282 x 144 mm |
| Material | Steel enclosure, IP20 |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark blue powder coat |
| Zugehörige Befestigungselemente | 10 x HW-FN-002-0001, 10 x HW-FN-003-0014 |
| Leichtbefestigungen | 10 x HW-FN-002-0001, 10 x HW-FN-003-0008 |
$2,521.43 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.