vention-logo-sm
Teilebibliothek
MachineMotion Controller
CE-CL-005-0001

MachineMotion Controller

Vention

The 1-Output MachineMotion Controller supports one NEMA 34 stepper motor. Comes equipped with IP connectivity, integrated Linux single-board computer, stepper motor output and 5 sensor inputs. Enclosure is rated IP 20.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Application Programming Interface: Python

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-CL-005-0001
Einzelpreis$2,521.43 USD
Gewicht9.538 kg
Abmessungen (L x B x H)377 x 282 x 144 mm
MaterialSteel enclosure, IP20
OberflächenbeschaffenheitDark blue powder coat
Zugehörige Befestigungselemente10 x HW-FN-002-0001, 10 x HW-FN-003-0014
Leichtbefestigungen10 x HW-FN-002-0001, 10 x HW-FN-003-0008

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000110View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-001410View

$2,521.43 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.