Teilebibliothek
MachineMotion AI Robot Pro
CE-CL-031-0000

MachineMotion AI Robot Pro

Vention

MachineMotion AI Robot Pro is an advanced industrial automation controller that powers next-generation motion control and AI-driven robotics. It integrates a 16 GB NVIDIA processor to enable AI-enabled autonomous operations. MachineMotion AI Robot Pro offers plug-and-play integration with a broad automation ecosystem and features a Gigabit Ethernet port for vision applications, LTE connectivity, built-in safety, and I/O expansion.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
MachineMotion AI Controller Datasheet
MachineMotion AI Controller User Manual
VENTION-AI-ecosystem SISTEMA-LIBRARY 2025-05-05
EU Declaration of Conformity - MachineMotion AI
cETLus certificate - MachineMotion AI

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-CL-031-0000
Einzelpreis$7,570.00 USD
Gewicht8.3 kg
Abmessungen (L x B x H)265 x 337 x 206.5 mm
MaterialVarious
OberflächenbeschaffenheitN/A
Spec AttributeSpec Value
Other
HousingAluminum housing
MountingIntegrated design with included fasteners
CoolingPassive cooling
CertificationCE, c-UL-us, FCC

$7,570 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.