Teilebibliothek
MachineMotion AI Power-Off Brake
MO-PT-006-0001

MachineMotion AI Power-Off Brake

Vention

This power-off brake, powered by KEB America, ensures Vention actuators can be locked in place in loss of power situations. The Power-off brake is capable of 9Nm of holding torque when power is removed. Includes all necessary cables and connectors needed to be used with the MachineMotion AI controllers.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
MachineMotion AI Motors & Brake Datasheet

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-PT-006-0001
Einzelpreis$564.72 USD
Gewicht1.8902 kg
Abmessungen (L x B x H)100 x 85 x 85 mm
MaterialNA
OberflächenbeschaffenheitNA
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Torque9 Nm
Compatible WithAll Vention actuators and MachineMotion AI motors
Included in the Box1x Power Off Brake - (MO-PT-006-0001), 4x M6 1.0 x 20mm Screw - (HW-FN-005-0020), 1x MachineMotion AI Safety Brake Cable - (CE-CA-043-0500)

$564.72 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.