Teilebibliothek
MachineMotion AI NEMA 34 Stepper Servo Motor - 157mm
MO-SM-030-0003

MachineMotion AI NEMA 34 Stepper Servo Motor - 157mm

Vention

Stepper Servo motor, NEMA size 34, keyed-shaft, 13Nm, 3.5A, with integrated connectors for brake control and limit switches. This motor is daisy-chainable with MO-SM-030-0001, MO-SM-030-0002 & MO-SM-030-0003 motors. It includes a 5-meter long signal-power hybrid cable that facilitates wire routing and four M6 X 20mm fasteners for mounting. Compatible with MachineMotion AI (CE-CL-030-1500 & CE-CL-031-3000).

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
MachineMotion AI Actuator Configuration
MachineMotion AI Motors & Brake Datasheet
cETLus certificate - MachineMotion AI Motors
EU Declaration of Conformity - MachineMotion AI Motors

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-SM-030-0003
Einzelpreis$1,780.00 USD
Abmessungen (L x B x H)360 x 86 x 103 mm
MaterialNA
OberflächenbeschaffenheitNA

$1,780 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.