MachineMotion AI
MachineMotion AI is an advanced industrial automation controller, designed to power the next generation of motion control and AI-driven automation. It integrates an 8 GB NVIDIA processor to enable AI-enabled and autonomous robotics. MachineMotion AI supports up to 20 motors via EtherCAT, offers plug-and-play connectivity with a broad ecosystem of automation components, and includes built-in networking, safety, and I/O expansion capabilities.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| MachineMotion AI Controller Datasheet | |
| MachineMotion AI Controller User Manual | |
| MachineMotion AI Actuator Configuration | |
| VENTION-AI-ecosystem SISTEMA-LIBRARY 2025-05-05 | |
| EU Declaration of Conformity - MachineMotion AI | |
| cETLus certificate - MachineMotion AI |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | CE-CL-030-1500 |
| Einzelpreis | $7,476.00 USD |
| Gewicht | 16.4 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 470 x 337 x 206.5 mm |
| Material | Various |
| Oberflächenbeschaffenheit | N/A |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Other | |
| Housing | Aluminum housing |
| Mounting | Integrated design with included fasteners |
| Cooling | External fan-assisted cooling |
| Certification | CE, c-UL-us, FCC |
$7,476 USD
Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.