Teilebibliothek
MachineMotion 1 Pendant
CE-TP-003-0001

MachineMotion 1 Pendant

Vention

MachineMotion™ Pendant provides a plug and play touch screen interface for automated equipment powered by the Vention MachineMotion™ controller. When connected to the MachineMotion™ controller, the pendant enables machine operators and administrators to run and modify their MachineApps through an intuitive, code-free user interface. MachineMotion™ comes with pre-loaded control and machine operations software. Compatible with current version of MachineMotion (CE-CL-005-0003).

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
MachineMotion Pendant

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-TP-003-0001
Einzelpreis$964.15 USD
Gewicht2.08308 kg
Abmessungen (L x B x H)320 x 200 x 73 mm
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage24 V
Included in the Box5-meter long extension cable

$964.15 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.