Teilebibliothek
M8 x 40mm Leveling Foot, with 40mm Diameter Base
HW-LF-001-0001

M8 x 40mm Leveling Foot, with 40mm Diameter Base

Vention

M8 x 40mm leveling foot with 40mm base. Stud is made of zinc plated steel and base is made of glass-reinforced nylon. Comes with a removable anti-slip pad. Supports load up to 350kg.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerHW-LF-001-0001
Einzelpreis$14.13 USD
Gewicht0.054 kg
Abmessungen (L x B x H)40 x 40 x 82 mm
MaterialGlass reinforced nylon
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity3430 N

$14.13 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.