Teilebibliothek

HW-FN-003-1025
M8 x 1.25 x 25 mm Standard Hex Socket Head, Class 12.9
Standard hex socket head M8 x 1.25 mm, 25 mm long. The screw has a black oxide finish and the grade is 12.9.
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Anti-Vibration Products for Fasteners |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | HW-FN-003-1025 |
| Einzelpreis | $0.80 USD |
| Gewicht | 0.014 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 33 x 13 x 13 mm |
| Material | Alloy Steel |
| Oberflächenbeschaffenheit | Black Oxide |
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.