vention-logo-sm
Teilebibliothek
M8 Thru Hole for 3/8 inch Panels
ST-PN-010-0007

M8 Thru Hole for 3/8 inch Panels

Vention

M8 thru hole for 3/8 inch panels. Position where clearance holes are required to fasten panels to a Vention assembly. 20mm low-profile socket head screw is included.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-PN-010-0007
Einzelpreis$5.83 USD
Gewicht0.01 kg
MaterialN/A
OberflächenbeschaffenheitN/A
Zugehörige Befestigungselemente1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0020
Leichtbefestigungen1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0014

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 x 20mm ScrewHW-FN-003-00201View

$5.83 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    M8 Thru Hole for 3/8 inch Panels | Vention