Teilebibliothek

HW-FN-002-0001
M8 Drop-in Spring Loaded T-Nut
M8 x 1.25 thread. Zinc plated t-nut with spring loaded ball.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | HW-FN-002-0001 |
| Einzelpreis | $0.89 USD |
| Gewicht | 0.0086 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 22 x 13 x 7 mm |
| Material | Steel |
| Oberflächenbeschaffenheit | N/A |
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.