Teilebibliothek

ST-PN-010-0004
M8 Countersink Hole for 1/4 inch Panels
M8 countersink hole for 1/4 inch panels. Position where countersunk holes are required to fasten panels to a Vention assembly with flat head screws. 20mm screw is included.
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
| Teilenummer | ST-PN-010-0004 |
| Einzelpreis | $5.83 USD |
| Gewicht | 0.01 kg |
| Material | N/A |
| Oberflächenbeschaffenheit | N/A |
| Zugehörige Befestigungselemente | 1 x HW-FN-015-0016, 1 x HW-FN-002-0001 |
| Leichtbefestigungen | 1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-015-0010 |
$5.83 USD
Suchen Sie nach weiteren Details?
Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.