Teilebibliothek
M12 End-Stop Extension Cable, 5m
CE-CA-018-5000

M12 End-Stop Extension Cable, 5m

Vention

5-meter extension cable for sensors. Connect in between any of Vention's sensor cable and MachineMotion controller. To be used when the existing 3m cable of the sensors are not enough, typically in multi-axis motion applications. Links M12 A-Keyed 4-Pin Male to Female. Cable diameter of 8mm

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-CA-018-5000
Einzelpreis$42.66 USD
Gewicht0.226 kg
Abmessungen (L x B x H)30 x 110 x 110 mm
MaterialN/A
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Cable Length5000 mm

$42.66 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.