Teilebibliothek

HW-FN-019-0025
M10 x 1.5 x 25mm Standard Hex Socket Head, Class 12.9
Standard hex socket head screw, M10 × 25 mm (equivalent length: 0.98 in). Screws have a black oxide finish and are grade 12.9.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Anti-Vibration Products for Fasteners |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | HW-FN-019-0025 |
| Einzelpreis | $0.79 USD |
| Gewicht | 0.018 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 35 x 16 x 16 mm |
| Material | Steel |
| Oberflächenbeschaffenheit | Plain |
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.