Teilebibliothek

ST-SP-009-0002
Locating Fixture with Quick Release Pin
Two piece locating fixture. Align the two mating holes and insert the quick release pin to guarantee positioning of your equipment. Top block can be mounted onto your equipment, while bottom block can be bolted to the ground. Useful when positioning rolling assemblies on the manufacturing floor.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-SP-009-0002 |
| Einzelpreis | $84.10 USD |
| Gewicht | 0.928 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 43 x 88 x 142 mm |
| Material | Aluminum |
| Oberflächenbeschaffenheit | N/A |
| Zugehörige Befestigungselemente | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0050 |
$84.10 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.