vention-logo-sm
Teilebibliothek
ISO-50 Robot Flange Multi-Tool Adapter
MO-GR-015-1050

ISO-50 Robot Flange Multi-Tool Adapter

Vention

This end-of-arm adapter features an ISO-50 mounting pattern on top and bottom faces, while enabling integration with multiple additional accessories on all 4 sides.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
ISO-50 Robot Flange Multi-Tool Adapter Datasheet

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-GR-015-1050
Einzelpreis$76.22 USD
Gewicht0.075 kg
Abmessungen (L x B x H)77 x 77 x 32 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitBlack Anodized
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-036-0010, 4 x HW-FN-005-0014
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Included in the Box4 x M6 Screws for robot mounting to ISO 50 flange, 2x dowel pins

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
6mm x 10mm Dowel PinHW-FN-036-00102View
M6 x 1.0 x 14mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-00144View

$76.22 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.