vention-logo-sm
Teilebibliothek
Indexer Catch
MO-LM-034-0001

Indexer Catch

Vention

Catch which can be used with MO-LM-034-0002 in order to provide accurate positioning of motion components. The catch is threaded for ease of installation on HP gussets and assembly plates.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Precision Telescopic Slides

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-034-0001
Einzelpreis$25.63 USD
Gewicht0.208 kg
Abmessungen (L x B x H)44 x 34 x 20 mm
MaterialCarbon Steel (1060 Alloy)
OberflächenbeschaffenheitChrome Plated
Zugehörige Befestigungselemente1 x HW-FN-003-0020

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 20mm ScrewHW-FN-003-00201View

$25.63 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Indexer Catch | Vention