vention-logo-sm
Teilebibliothek
Hollow Shaft Optical Rotary Encoder
CE-SN-002-0001__2

Hollow Shaft Optical Rotary Encoder

Vention

Hollow shaft optical rotary encoder. This position sensor can be mounted on the backshaft of Vention NEMA 34 stepper motors. It is useful to sense the angular position of the motor shaft. Accuracy is 0.1 degree. The encoder comes with a 5m long cable. Compatible with current version of MachineMotion (CE-CL-005-0003). For older versions of MachineMotion, contact us for support.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Motor and Control Components Datasheet

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-SN-002-0001__2
Einzelpreis$275.83 USD
Gewicht0.548 kg
Abmessungen (L x B x H)50.8 x 60 x 83.83 mm
MaterialN/A
OberflächenbeschaffenheitN/A
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage5 to 24 V
Max Rotational Speed36000 degrees/s
IP RatingIP54
Temperature Range-10 to 60 °C
Included in the Box5-meter long extension cable

$275.83 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Hollow Shaft Optical Rotary Encoder | Vention