vention-logo-sm
Teilebibliothek
Hollow Shaft Optical Rotary Encoder
CE-SN-002-0001

Hollow Shaft Optical Rotary Encoder

Vention

Hollow shaft optical rotary encoder. This position sensor can be mounted on the backshaft of Vention NEMA 34 stepper motors. It is useful to sense the angular position of the motor shaft. Accuracy is 0.1 degree.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Motor and Control Components Datasheet
CE-SN-002-0001 Datasheet

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-SN-002-0001
Einzelpreis$275.83 USD
Gewicht0.187 kg
Abmessungen (L x B x H)48 x 48 x 34 mm
MaterialN/A
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-009-0003

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M3 0.5 x 3mm ScrewHW-FN-009-00032View

$275.83 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Hollow Shaft Optical Rotary Encoder | Vention