Teilebibliothek

ST-GP-005-0011
Gusset Plate for 90 Degree Actuator Mounting
This gusset when paired with the Actuator Mounting Plate (ST-GP-005-0010) allows for sturdy mounting of linear motion actuators in a 90 degree configuration in a very minimalist fashion no longer requiring bulky and complex extrusion frame solutions.
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
| Teilenummer | ST-GP-005-0011 |
| Einzelpreis | $89.65 USD |
| Gewicht | 0.34 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 103.78 x 11.25 x 197.57 mm |
| Material | Aluminum |
| Oberflächenbeschaffenheit | Blue Annodize |
| Zugehörige Befestigungselemente | 6 x HW-FN-003-0018 |
| Parts | Quantity | ||
|---|---|---|---|
| Teile | Teilenummer | Menge | |
| M8 x 18mm Screw | HW-FN-003-0018 | 6 | View |
$89.65 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.