vention-logo-sm
Teilebibliothek
Floor Anchor, 90mm x 90mm
ST-SE-001-0004

Floor Anchor, 90mm x 90mm

Vention

Rugged, welded steel floor anchor to fix Vention extrusions (90x90mm or 45x90mm profiles) to the ground.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Safety Enclosure Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SE-001-0004
Einzelpreis$72.50 USD
Gewicht1.51 kg
Abmessungen (L x B x H)180 x 180 x 67 mm
Material1010/1008 Steel
OberflächenbeschaffenheitBlack Powder Coated
Zugehörige Befestigungselemente12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0014

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-001412View

$72.50 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.