Teilebibliothek

ST-PN-020-2295
Flexible Conveyor Guide Strip
This HDPE guide strip was designed to be used in conjunction with our round extrusion (ST-EXT-008-XXXX) and clamping adapter (ST-GP-004-0007) to create fully adjustable conveyor guides to index, direct or funnel boxes along a conveyor during material handling operations such as down-the-line collection by a Vention palletizer.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Material Handling |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-PN-020-2295 |
| Einzelpreis | $36.25 USD |
| Gewicht | 0.885 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 2293 x 43 x 9.525 mm |
| Material | HDPE |
| Zugehörige Befestigungselemente | 12 x HW-FN-015-0020, 2 x HW-FN-031-0001 |
$36.25 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.