vention-logo-sm
Teilebibliothek
Flange Adapter for UR20 / UR30 (ISO80 to ISO50)
MO-GR-015-0080

Flange Adapter for UR20 / UR30 (ISO80 to ISO50)

Vention

This flange adapter is designed to mount ISO 50 end of arm tools onto UR30 and UR20 robots, which have ISO80 flanges. This enables the mounting of the majority of standard cobot grippers, quick change tools and accessories. The robot side of the tool is ISO80 and the tool side is ISO50. It includes the six M8 bolts required to mount it to the robot arm, as well as two dowel pins for precision location.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-GR-015-0080
Einzelpreis$75.00 USD
Gewicht0.218 kg
Abmessungen (L x B x H)22 x 100 x 100 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitClear Anodized
Zugehörige Befestigungselemente6 x HW-FN-003-0018, 1 x HW-FN-038-0010, 1 x HW-FN-036-0010
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Gripper Payload35 kg
Mounting TypeISO50 to ISO80, IS0 9409
Compatible WithUR 20, UR30

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00186View
8mm x 10mm Undersized Dowel PinHW-FN-038-00101View
6mm x 10mm Dowel PinHW-FN-036-00101View

$75 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Flange Adapter for UR20 / UR30 (ISO80 to ISO50) | Vention