vention-logo-sm
Teilebibliothek
FANUC CRX Teach Pendant Mounting Bracket
ST-RB-006-0005

FANUC CRX Teach Pendant Mounting Bracket

Vention

Mount your FANUC CRX teach pendant to your Vention assembly by resting it within the protective delrin pads. Two angle configurations are available: parallel and 30 degrees.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Robot Mounting

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-006-0005
Einzelpreis$97.32 USD
Gewicht0.398 kg
Abmessungen (L x B x H)120 x 198 x 118 mm
Material1008 Steel
OberflächenbeschaffenheitBlack Powder Coat
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0014

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00144View

$97.32 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.