vention-logo-sm
Teilebibliothek
FANUC CRX Controller Bracket
ST-RB-006-0009__2

FANUC CRX Controller Bracket

Vention

Mount your FANUC CRX control box to your Vention assembly by fastening the brackets to the controller using four M5 fasteners. The brackets are compatible with Vention's extrusion systems.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Robot Mounting

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-006-0009__2
Einzelpreis$77.42 USD
Gewicht1.209 kg
Abmessungen (L x B x H)495 x 240 x 45 mm
MaterialSteel
OberflächenbeschaffenheitBlack Powder Coat
Zugehörige Befestigungselemente8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0014

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00148View

$77.42 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    FANUC CRX Controller Bracket | Vention