vention-logo-sm
Teilebibliothek
European Industrial Power Strip
CE-CA-036-0002

European Industrial Power Strip

Vention

A 483mm long, aluminum construction, european industrial power strip with 7 CEE7/III sockets. The rated voltage is 250VAC and rated current is 16Amps. It comes with an On/Off rocker switch and a 2m power cable. Mounting brackets compatible with Vention extrusions are included. Suitable for applications requiring a power strip mounted to an extrusion.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-CA-036-0002
Einzelpreis$96.28 USD
Gewicht0.89 kg
Abmessungen (L x B x H)495 x 86 x 78 mm
MaterialAluminum, Plastic
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0004, 2 x HW-FN-005-0016, 2 x HW-WS-005-0001
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage250 V
Cable Length2000 mm

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M6 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00042View
M6 x 1.0 x 16mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-00162View
M6 Washer with 12mm Outside DiameterHW-WS-005-00012View

$96.28 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    European Industrial Power Strip | Vention