Teilebibliothek

ST-RB-019-0003
Epson T6 Robot Plate
Vention's Epson T6 mounting plate enables fast and easy installation of an Epson T6 robots to any custom assembly. The 4X robot mounting holes contain M8 X 1.25 helical inserts and 2X 6mm dowel pins are used to locate the robot. Outer dimensions are 268mm x 268mm x 22.5mm.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Robot Mounting |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-RB-019-0003 |
| Einzelpreis | $478.80 USD |
| Gewicht | 3.684 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 268 x 268 x 22.5 mm |
| Material | 6061-T6 |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark Blue Anodization, 6um |
| Normen | Dowel pins and helical inserts are made out of stainless steel |
| Zugehörige Befestigungselemente | 12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0025 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Mounting | 4x M8, 150 x 150 |
$478.80 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.