Teilebibliothek
E-Stop Module
CE-SA-013-0000

E-Stop Module

Vention

Vention's Emergency Stop Module allows to immediately power off all actuators connected to the MachineMotion controller. Includes a 5m long cable to connect directly to the controller's Safety Input. Compatible with current version of MachineMotion and multiple Emergency Stop Modules can be connected together in series. A Jumper is also included when only one Module is in use.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
MachineMotion 2 Controller Manual - V2.7.0 & Newer
EU Declaration of Conformity - E-Stop
Vention SISTEMA-library 2024-04-02
VENTION-AI-ecosystem SISTEMA-LIBRARY 2025-05-05

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-SA-013-0000
Einzelpreis$309.62 USD
Gewicht0.61814 kg
Abmessungen (L x B x H)133 x 88 x 40 mm
Spec AttributeSpec Value
Other
CertificationCE

$309.62 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.