Teilebibliothek
Digital I/O Module v2
CE-MD-001-0000__2

Digital I/O Module v2

Vention

The Digital I/O Module v2, CE-MD-001-0000__2, extends MachineMotion 2’s functionality with 4 (NPN or PNP) inputs and 4 PNP outputs. This plug-and-play module only requires a single connection to the MachineMotion 2 controller. Compatible modules, such as the Power Switch (CE-MD-005-0000) & additional Digital I/O Module v2 modules can also be daisy chained to each other, making it possible to connect up to eight modules per MachineMotion 2 controller.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Digital I/O Module Datasheet
Digital I/O Module User Manual
AC Motor and VFD for Material Handling
RoHS Certificate of Compliance -- Control Modules
EU Declaration of Conformity -- Control Modules

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-MD-001-0000__2
Einzelpreis$624.76 USD
Gewicht0.5718 kg
Abmessungen (L x B x H)150 x 88 x 60 mm
Spec AttributeSpec Value
Other
CertificationCE

$624.76 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.