Teilebibliothek
Diffuse Keyence PR-G  M18 NPN/PNP Sensor (Sn 500)
CE-SN-007-0007

Diffuse Keyence PR-G M18 NPN/PNP Sensor (Sn 500)

Keyence

M18 bipolar diffuse photo-electric proximity sensor. Utilizes non-visible light to detect objects that are present close to the lens. Range is 500 mm. Includes a 5-meter long cable with connector for the Digital IO Module v2 (CE-MD-001-0000__2).

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Sensors Datasheet
PR-G User Manual
PR-G Instruction Manual

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-SN-007-0007
Einzelpreis$177.15 USD
Gewicht0.073 kg
Abmessungen (L x B x H)110 x 110 x 30 mm
MaterialStainless Steel

$177.15 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.