Teilebibliothek
Datalogic Light Curtain Kit - 750mm (Safety Module Compatible)
PR-DA-101-0295

Datalogic Light Curtain Kit - 750mm (Safety Module Compatible)

Datalogic

Datalogic safety light curtain, sender/receiver pair, hand protection, 24 VDC, 30mm resolution, 750mm protected height, 0.2-20m operating distance, safety category Type 4, configurable, IP65, (2) 18-pin proprietary connections. Also includes the 4 brackets to mount the light curtain on a structure. Includes cables CE-SA-105-0001 & CE-SA-106-0001 which are required to connect the Light Curtain to the Safety Module (CE-SA-008-0000_2).

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Datalogic Laser Scanner & Light Curtain User Manual
Datalogic Light Curtains - Instruction Manual

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerPR-DA-101-0295
Einzelpreis$1,643.72 USD
Gewicht0.18 kg
Abmessungen (L x B x H)35 x 38 x 40 mm
Spec AttributeSpec Value
Other
CertificationCE, SIL 3

$1,643.72 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.