Teilebibliothek

MO-AR-001-0050
Compact Double-Acting Pneumatic Actuator, 50mm Stroke
Vention's Compact Double-Acting Pneumatic Actuator, Powered by SMC, with 20mm bore and 50mm stroke. This compact cylinder is capable of pushing forces up to 220N. It's compact form factor is ideally suited for use with the 22.5mm extrusion ecosystem.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Pneumatic Ecosystem |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | MO-AR-001-0050 |
| Einzelpreis | $76.82 USD |
| Gewicht | 0.375 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 147.75 x 59 x 50 mm |
| Zugehörige Befestigungselemente | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0014 |
| Leichtbefestigungen | 2 x HW-FN-003-0010, 2 x HW-FN-002-0001 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Clamping Force | 220 (at 0.7 MPa) N |
| Load Capacity | 3 (Radially) N |
| Max Linear Speed | 500 mm/s |
| Temperature Range | -5 to 60 °C |
| Included in the Box | 6 meters of 6mm OD Polyurethane tubing |
$76.82 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.