vention-logo-sm
Teilebibliothek
Compact Double-Acting Pneumatic Actuator, 300mm Stroke
MO-AR-001-0300

Compact Double-Acting Pneumatic Actuator, 300mm Stroke

Vention

Vention's Compact Double-Acting Pneumatic Actuator, Powered by SMC, with 32mm bore and 300mm stroke. This compact cylinder is capable of pushing forces up to 560N.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Pneumatic Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-AR-001-0300
Einzelpreis$99.72 USD
Gewicht0.221 kg
Abmessungen (L x B x H)436 x 45 x 68 mm
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0014
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Output Force563 N
Stroke300 mm
Max Linear Speed500 mm/s
Temperature Range-5 to 60 °C
Included in the Box6 meters of 6mm OD Polyurethane tubing

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00142View

$99.72 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Compact Double-Acting Pneumatic Actuator, 300mm Stroke | Vention