Teilebibliothek

MO-WL-001-0005
Blickle Swivel Caster Wheel, 150kg Capacity
German-made medium-duty swivel caster wheel. Unibody stainless steel bracket with nylon wheel and rugged polyurethane thread. Bearings are covered to prevent contamination. Maximum capacity per wheel: 150kg
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
| Teilenummer | MO-WL-001-0005 |
| Einzelpreis | $35.21 USD |
| Gewicht | 0.658 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 150 x 85 x 125 mm |
| Material | Steel & Nylon & Polyurethane |
| Zugehörige Befestigungselemente | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0014 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Other | |
| Mounting | 80 x 60 |
$35.21 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.