vention-logo-sm
Teilebibliothek
Blickle Fixed Caster Wheel, 350kg Capacity
MO-WL-002-0003

Blickle Fixed Caster Wheel, 350kg Capacity

Vention

German-made heavy-duty fixed caster wheel. Unibody stainless steel bracket with nylon wheel and rugged polyurethane thread. Bearings are covered to prevent contamination. Maximum capacity per wheel: 350kg

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-WL-002-0003
Einzelpreis$59.11 USD
Gewicht0.352 kg
Abmessungen (L x B x H)125 x 85 x 155 mm
MaterialSteel/Nylon/Polyurethane
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0014
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Mounting80 x 60
Load Capacity3430 N
Temperature Range-25 to 70 °C

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00144View

$59.11 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.