vention-logo-sm
Teilebibliothek
Blickle Fixed Caster Wheel, 200kg Capacity
MO-WL-001-0003

Blickle Fixed Caster Wheel, 200kg Capacity

Blickle

German-made medium-duty fixed caster wheel. Unibody stainless steel bracket with nylon core and rugged polyurethane thread. Bearings are covered to prevent contamination. Maximum capacity per wheel: 200kg

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-WL-001-0003
Einzelpreis$29.05 USD
Gewicht0.5942 kg
Abmessungen (L x B x H)100 x 85 x 125 mm
MaterialSteel & Nylon & Polyurethane
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0014
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting80 x 60

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00144View

$29.05 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.