vention-logo-sm
Teilebibliothek
Ball Transfer
MO-CV-010-0001

Ball Transfer

Vention

Vention's stud mounted ball transfer attach directly to extrusions and tooling plates, no tool required. They have a dynamic load capacity of 40 kg each.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Material Handling

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-CV-010-0001
Einzelpreis$11.56 USD
Gewicht0.136 kg
Abmessungen (L x B x H)32 x 32 x 40 mm
MaterialChrome Plated Steel
OberflächenbeschaffenheitN/A
Zugehörige Befestigungselemente1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-WS-001-0002
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity392 N

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 Washer with 24mm Outside DiameterHW-WS-001-00021View

$11.56 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Ball Transfer | Vention