Teilebibliothek

ST-RB-024-0001
Automata Eva Robot Plate
Vention's Automnata Eva mounting plate enables fast and easy installation of Automata's Eva robots to any custom assembly. 4X M6 X 1.0 threaded holes and 2X 5mm dowel pins are used to locate the robot. The plate's dimensions are 223mm x 223mm x 11.25mm.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Robot Mounting |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-RB-024-0001 |
| Einzelpreis | $279.00 USD |
| Gewicht | 1.194 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 223 x 223 x 15.25 mm |
| Material | 6061-T6 |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark Blue Anodization, 6um |
| Zugehörige Befestigungselemente | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0016 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Other | |
| Mounting | 4x M6, 132 x 132 |
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.