vention-logo-sm
Teilebibliothek
90x90mm (3330mm) Aluminum Extrusion
ST-EXT-005-3330

90x90mm (3330mm) Aluminum Extrusion

Vention

Vention's high-precision extrusions rank best-in-class in term of structural rigidity, straightness, and precision. Vention's unique 'V-shape' interface has been specially designed to work with Vention's high-precision assembly plates, enabling rigid and high-precision assemblies that cannot typically be done with aluminum extrusions.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions
Introducing V2 extrusions: Vention’s latest generation of high-performance T-slot aluminum extrusions
Deflection Calculator

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-EXT-005-3330
Einzelpreis$456.76 USD
Gewicht16.8107 kg
Abmessungen (L x B x H)3330 x 90 x 90 mm
Material6005-T5 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Second Area Moment of Inertia1,850,913 mm4
Cross-Sectional Area1881 mm2
Torsional Constant941,414 mm4
Yield Strength240 MPa

$456.76 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.