Teilebibliothek

MO-SM-013-0000
68mm NEMA 34 Stepper Servo Motor
Stepper Servo motor, NEMA size 34, keyed-shaft, 4Nm, 10A, 1mH with integrated connectors for brake control and limit switches. It includes a 5-meter long signal-power hybrid cable that facilitates wire routing and four M6 X 20mm fasteners for mounting. Compatible with MachineMotion 2 (CE-CL-010-0001 & CE-CL-010-0004).
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Motor and Control Components Datasheet | |
| RoHS Certificate of Compliance -- Motors | |
| EU Declaration of Conformity -- Motors | |
| ETL Certification -- Motors |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | MO-SM-013-0000 |
| Einzelpreis | $786.68 USD |
| Gewicht | 3.0020359 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 168 x 86 x 112 mm |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Certification | cETLus, CE, UL, CSA |
| Max Torque | 4 Nm |
| Max Rotational Speed | 24000 degrees/s |
| Temperature Range | Ambient 0 to 40 °C |
| Included in the Box | 5-meter signal-power hybrid cable CE-CA-100-5002__1, 4x HW-FN-005-0020 |
$786.68 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.