vention-logo-sm
Teilebibliothek
67.5 mm Actuator Clamping Connector
ST-GP-005-0015

67.5 mm Actuator Clamping Connector

Vention

The clamping connector allows for easy mounting of linear motion actuators when mounted to the Actuator Mounting Plate, ST-GP-005-0010. It's lever-arm design creates large clamping forces with the use of 2 standard M8 bolts. A minimum of 2 clamping connectors are required to fully retain an actuator, however 4 connectors per mounting plate is possible.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-GP-005-0015
Einzelpreis$52.66 USD
Gewicht0.108 kg
Abmessungen (L x B x H)67.5 x 50 x 22.25 mm
MaterialAluminum
OberflächenbeschaffenheitBlue Anodized
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$52.66 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    67.5 mm Actuator Clamping Connector | Vention